Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40104
ADAPTER SIL18
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40104
ADAPTER SIL18
- Konteynerlere ve borulara güvenli akış ve ısı sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Çok yüksek, güvenilir aşırı yük basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Montaj | T-Parçalara montaj için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 94,8 |
---|---|
Montaj şekli | T-Parçalara montaj için |
Malzemeler | Tırtırlı somun: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M26 x 1,5 |
Daldırma derinliği [mm] | 28,5; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|