Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40099
Adapter SI1/G1/4/VA
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40099
Adapter SI1/G1/4/VA
- Konteynerlere ve borulara güvenli akış ve ısı sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Çok yüksek, güvenilir aşırı yük basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1,5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 |
Daldırma derinliği [mm] | 13,5; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |