Bağlantı kablosu
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
Bağlantı kablosu
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- Video çıkışlı mobil kameraların güvenilir bağlantısı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Video kaset kaydedici bağlantısı için
Uygulama
Sistem | Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | analog video çıkışlı 3D Smart mobil sensör için PAL |
Uygulama | video sayısallaştırıcı bağlantısı için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 25 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Malzemeler | PUR siyah | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m, PUR, siyah |
---|