Bağlantı kablosu
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
Bağlantı kablosu
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
- Mobil bir 3B kameranın bir ekrana güvenilir şekilde bağlanması
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | analog video çıkışlı 3D Smart mobil sensör için PAL |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1076,5 | ||
---|---|---|---|
Malzemeler | Gövde: PUR; Conta: FKM; bağlantı pinleri: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı | ||
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 21 m, siyah, Ø 6 mm, ekranlı; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |