Soketli bağlantı kablosu
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Soketli bağlantı kablosu
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Video çıkışlı mobil kameraların güvenilir bağlantısı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Malzemeler | PUR | ||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||
Somun malzemesi | çinko döküm | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|