Bağlantı kablosu
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
Bağlantı kablosu
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
- Bir ışıklandırma biriminin mobil 3B kameraya güvenilir bir şekilde bağlanması
- Güvenilir sinyal iletimi için altın kaplama kontaklar
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...105 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 116,8 | ||
---|---|---|---|
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 3 m, TPU, siyah |