Tri-Kelepçe proses adaptörü
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Tri-Kelepçe proses adaptörü
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 269 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|