proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | sızıntı delikli |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 25 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 202 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1 İç diş Aseptoflex Vario |
Proses bağlantısı | Boru bağlantı parçası DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Sızdırmazlık | Conta |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|