Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33212
ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"
Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33212
ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
{{ifmVariantName}}
Uygulama | |||
---|---|---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 40 | ||
Testler / Onaylar | |||
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. | ||
Basınçlı ekipman direktifi EAC | Adaptör, TR CU 032/2013 teknik kuralı kategorisine girmeyen cihazlar, makineler ve kurulumlardaki kullanım için tasarlanmıştır. | ||
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. | ||
Mekanik özellikleri | |||
Ağırlık [g] | 197 | ||
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 | ||
Sensör bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario | ||
Proses bağlantısı | Rakor bağlantı DN40 (1,5") DIN 11851 | ||
Sızdırmazlık | Conta | ||
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 | ||
Aksesuarlar | |||
Parçalar |
|
||
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
||
Açıklamalar | |||
Paket miktarı | 1 adet | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E33212-00 — 16.11.2012 —
![]() |