You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Kaynaklı adaptör
  5. E30407

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • Proses sensörleri için kaynak adaptörü
  • Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
  • Yüksek basınç direnci
  • Sensör daldırma derinliğinin kolay ayarı
  • fda
  • ec19352004
Uygulama
Dizayn Sıcaklık sensörleri için Ø 6 mm
Montaj Sıkmalı bağlantı
Dayanma basıncı [bar] 10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...150
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 56,1
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma halkası: PEEK
Sıkıştırma torku [Nm] < 10
Sensör bağlantısı Ø 6 mm
Proses bağlantısı Kaynaklı adaptör Ø 25 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet