O-Ring
E30123
FKM VITON O-RING
O-Ring
E30123
FKM VITON O-RING
- Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
- Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
- Gıdada kullanılabilir malzeme
{{ifmVariantName}}
Mekanik özellikleri | |
---|---|
Ağırlık [g] | 0,528 |
İç çap [mm] | 24 |
Dış çap [mm] | 28 |
Malzemeler | FKM |
Açıklamalar | |
Paket miktarı | 1 adet |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E30123-00 — 26.11.2010 —
![]() |