Ethernet bağlantı kablosu
E30112
CROSS CABLE 5M
Ethernet bağlantı kablosu
E30112
CROSS CABLE 5M
- Ethernet arabirimli cihazlar için güvenilir sinyal iletimi
- Hızlı ve kolay parametre ayarı ve kurulumu için
Uygulama
Dizayn | Ethernet kablo |
---|---|
Uygulama | Çapraz bağlı ethernet ara kablo; Patch kablo |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 144,8 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, gri, Ø 6 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 2 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: PUR |
---|