O-Ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
O-Ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
- Güvenilir eksenel ve yarıçapsal yalıtım
- Çok yüksek sistem basıncında bile yalıtımlı
{{ifmVariantName}}
Mekanik özellikleri | |
---|---|
Ağırlık [g] | 4,2 |
İç çap [mm] | 24 |
Dış çap [mm] | 28 |
Malzemeler | FKM |
Açıklamalar | |
Paket miktarı | 5 adet |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E30053-00 — 30.01.2004 —
![]() |