Kablolanabilir soket
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Kablolanabilir soket
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- 8 kutuplu bağlantı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Uygulama
Dizayn | MultiViewBox bağlantısı için E2M250 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -45...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 36,9 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; Conta: PBT |
Somun malzemesi | çinko döküm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M16, düz; Kilitleme: çinko döküm |