Çoklu izleme kutusu (multiview box) için bağlantı kablosu
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
Çoklu izleme kutusu (multiview box) için bağlantı kablosu
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
- Çoklu izleme kutusu (multiview box) için bağlantı kablosu
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- 8 kutuplu bağlantı
Uygulama
Sistem | Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | MultiViewBox bağlantısı için E2M250 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -45...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; Conta: PBT | ||
Somun malzemesi | çinko döküm | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 3,85 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kilitleme: çinko döküm |