You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Mobil makineler için sistemler
  3. Mobil uygulamalar için kameralar
  4. Analog kameralar için monitörler
  5. E2M250

MultiViewBox (Çoklu izleme kutusu)

E2M250

MULTIVIEWBOX/4 PORT

MultiViewBox (Çoklu izleme kutusu)

E2M250

MULTIVIEWBOX/4 PORT

  • En fazla dört kamera görüntüsü için video dağıtıcı
  • Dört farklı kamera görüntüsünün genel görünümü için kuş bakışı görüntüyü de içeren dokuz farklı gösterge tipi ile
  • Analog video çıkışı sayesinde evrensel kullanım
  • Taşınabilir makinelerde kullanılmak için sağlam, çanaklanmış gövde
  • ce
  • ukca
  • e4
Ürün özellikleri
Görüntü çözünürlüğü [px] 680 x 480
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...32 DC
Akım tüketimi [mA] < 770
Aşırı gerilim koruması evet
İzleme aralığı
Görüntü çözünürlüğü [px] 680 x 480
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...125
Depo nemi [%] < 75; (bağıl nem)
Raf ömrü [MON] 24
Koruma IP 67; (ISO 20653)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-4 endüstriyel ortamlarda
DIN EN 61000-6-2 endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
50 g
Titreşim dayanımı
Frekans aralığı 24...2000 Hz
(15,3 x 9,81 m/s²)rms PSD (g²/Hz)
0,04...0,1
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1569,5
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1,4401 / 316)
Aksesuarlar
Parçalar
Koruma kapakları
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - ..C4
Soketli: 4 x M16; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - INPUT
Soketli: 1 x M16; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - OUTPUT
Soketli: 1 x M16; kodlama: A