- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Mobil uygulamalar için kameralar
- Analog kameralar için monitörler
- E2M231
tek analog video girişli monitör
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
tek analog video girişli monitör
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Uygulama
Uygulama | Bir O2M2xx / O3M2xx kamera için monitör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet |
Kamera için güç kaynağı [mA] | 2000; (± 10%) |
Girişler
Video girişi | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...125 |
Depo nemi [%] | < 75; (bağıl nem) |
Raf ömrü [MON] | 24 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1202,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: ABS siyah; sabitleme parçası: Alüminyum siyah |
Gösterge / Kontroller
Gösterge tipi | renkli gösterge |
---|---|
Ekran boyutu | 7" |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Kablo: 2 m |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M16; kodlama: A |