Video çıkışlı kamera için adaptör kablosu
E2M204
CONNECTION CABLE M16 11M
Video çıkışlı kamera için adaptör kablosu
E2M204
CONNECTION CABLE M16 11M
- Video çıkışlı mobil kameraların güvenilir bağlantısı
- Güvenilir sinyal iletimi için altın kaplama kontaklar
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | Video çıkışlı kamera O2M20x |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -45...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 589,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PVC; Conta: EPDM |
Somun malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kilitleme: PVC; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 11 m, PVC, siyah, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kilitleme: PVC; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |