Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21159
Retro-Reflector 226 x 262 mm
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21159
Retro-Reflector 226 x 262 mm
- Mesafe sensörlerinin dağınık yansıma modunda güvenilir işletimi için
- Vida kullanarak kolay kurulum
- Lazer ışınına uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 380,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 262 x 226 x 9 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 226 x 234 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|