- Ürünler
- E21043
Fiber optik karşılıklı sensör
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Fiber optik karşılıklı sensör
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 70 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...150 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
---|---|
Boy [mm] | 3000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|