1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. E21042

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

E21042

Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-M-V-R3/1,2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

Karşıdan yükleme
Technische Details
Uygulama
Fonksiyon prensibi Karşılıklı sensör
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OBF
OBF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 108
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...150
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi dirsek
Boy [mm] 1200
Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20
Fiber malzemesi Cam
Fiber başı malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi Metal silikon
Aksesuarlar
Aksesuarlar (içinde)
E20103
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E21042-00 — 04.06.2003 —