1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. E20779

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

E20779

Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

Karşıdan yükleme
Technische Details
Uygulama
Fonksiyon prensibi Karşılıklı sensör
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OBF
OBF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 200
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...70
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi düz
Boy [mm] 2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm] 30
Fiber malzemesi PMMA
Fiber başı malzemesi Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi PE
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Fiber optik için kesici, E20600
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E20779-00 — 04.06.2003 —