- Ürünler
- E20742
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20742
FT-18-A-A-M6/1M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20742
FT-18-A-A-M6/1M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OGF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 25 |
Boy [mm] | 1000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|