- Ürünler
- E20631
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 70 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 35 |
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|