- Ürünler
- E20602
Fiber optik karşılıklı sensör
E20602
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m
Fiber optik karşılıklı sensör
E20602
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 200 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 20 |
Boy [mm] | 1000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|