You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. E20573

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

E20573

FT-30-A-A-M8/8m

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

E20573

FT-30-A-A-M8/8m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20152 Ürün karşılaştırması: E20573 / E20152 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi Cisimden yansımalı sensör
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OIF
OIF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 15
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...290
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi düz
Algılama ucu vida dişi M8
Boy [mm] 8000
Minimum bükülme yarıçapı [mm] 30
Malzemeler Adaptör: PA
Fiber malzemesi Cam
Fiber başı malzemesi Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi Alüminyum
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet