Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Uzun mesafe
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 41,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
Algılama ucu çapı [mm] | 4 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 220 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|