- Ürünler
- E20410
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20410
FT-00-A-V-E1/0,25M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20410
FT-00-A-V-E1/0,25M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20057 Ürün karşılaştırması: E20410 / E20057 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 1 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 5 |
Boy [mm] | 250 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|