- Ürünler
- E20365
Fiber optik karşılıklı sensör
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Fiber optik karşılıklı sensör
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20366 Ürün karşılaştırması: E20365 / E20366 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 96 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 96 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Malzemeler | Adaptör: ABS |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|