1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. E20345

Artık mevcut olmayan ürün – Arşiv girişi

Alternatif ürün: E20347 – Ürün karşılaştırması: E20345 / E20347
Alternatif ürün ve aksesuarları seçerken olası farklı teknik verilere dikkat edin!

E20345

Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-E3/1m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

Karşıdan yükleme
Technische Details
Uygulama
Fonksiyon prensibi Karşılıklı sensör
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OIF
OIF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 100
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...290
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi düz
Algılama ucu çapı [mm] 3
Boy [mm] 1000
Minimum bükülme yarıçapı [mm] 30
Malzemeler Adaptör: PA
Fiber malzemesi Cam
Fiber başı malzemesi Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi Alüminyum
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E20345-00 — 04.06.2003 —