You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Cam fiber optikler
  5. E20058

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

E20058

FT-00-A-A-R4

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

E20058

FT-00-A-A-R4

  • Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
  • 290 C'ye kadar kullanılabilen alüminyum kılıf
  • Uzun mesafe
  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
  • Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi Cisimden yansımalı sensör
Uygulama Endüstriyel ortamlarda kullanım için; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 290
OKF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40
OOF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 200
OUF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...290
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 51,5
Algılama ucu çeşidi dirsek
Algılama ucu çapı [mm] 4
Algılama kafasının uzunluğu [mm] 10
Boy [mm] 600
Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni
Malzemeler Adaptör: ABS
Fiber malzemesi Cam
Fiber başı malzemesi Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi Alüminyum
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj kelepçesi:, E10221
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet