AMP konnektörlü bağlantı kablosu
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 20; (dirençsiz) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 456,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Malzemeler | Gövde: PBT-GF20 |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PUR, gri, Ø 8,3 mm, ekranlı; 2 x 0,5 mm² (çift burgulu ) + 2 x 0,5 mm² (çift burgulu ) |
---|---|
Bağlantı | Soketli: AMP MQS, düz; Kalıplı gövde: PBT; Kontaklar: kalaylı |