Vana aktuatörleri için hedef disk
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
Vana aktuatörleri için hedef disk
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Sönümleme vidalarının seçilebilir konumu
Uygulama
Dizayn | Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 81,1 |
---|---|
Hedef disk çapı [mm] | 65,6 |
Boşluk [mm] | 80 |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] | 30 |
Malzemeler | Hedef disk: PA 6 siyah; metal parçalar: paslanmaz çelik; Pozisyon göstergesi: PA 6 sarı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2,5...3 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|