- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Yapılandırılabilir
- Saha modülleri için olan enerji kaynakları için kablolanabilir erkek soketler
- E12672
Kablolanabilir soket
E12672
SDOGX050ZDSFKPG
Kablolanabilir soket
E12672
SDOGX050ZDSFKPG
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | L-kodlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 63 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 16 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 53,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 58 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: 1,5...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 pabuçlanmış kablo uçları ile |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|