- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Ara kablolar
- Saha modülleri için olan enerji kaynakları için ara kablolar
- E12657
Bağlantı kablosu
E12657
VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS
Bağlantı kablosu
E12657
VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | güç kablosu, L-kodlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 64 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 16 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4293,1 |
---|---|
Malzemeler | PP |
Kalıp-gövde malzemesi | TPE |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 20,0 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |