Soketli bağlantı kablosu
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Soketli bağlantı kablosu
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Malzemeler | PUR | ||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M16, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|