- Ürünler
- Aksesuarlar
- Aktüatörler, hedefler, mıknatıslar ve etiketler
- Kodlu emniyet sensörleri için aktuatör
- E1104S
manyetik olarak kodlanmış hedef
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
manyetik olarak kodlanmış hedef
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Uygulama
Montaj | manyetik sensör MN5 için |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 81 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Malzemeler | PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,8...2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|