You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. E10787

Soketli bağlantı kablosu

E10787

ADOAF030MSS0005E03

Soketli bağlantı kablosu

E10787

ADOAF030MSS0005E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı III
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Malzemeler TPU
Kalıp-gövde malzemesi TPU
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı