Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Dokunmatik, net okunabilir renkli ekran
- Büyük AC / DC çalışma gerilimi aralığı
- Analog standart sinyallerle sensörlerin güvenilir şekilde izlenmesi
- Serbestçe ölçeklenebilir gösterge değerleri ve sinyal kombinasyonları
Ürün özellikleri
Boyutlar [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Uygulama
Uygulama | analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Akım tüketimi [mA] | 100 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 2 |
---|
Girişler
Analog girişlerin sayısı | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | -10...10 |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 bit |
Kesin analog giriş [%] | 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Koruma | IP 65 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 351 |
---|---|
Montaj şekli | panel kesim boyutu: 91 x 43 mm |
Boyutlar [mm] | 48 x 112 x 116 |
Malzemeler | Noryl UL94-V-0 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|