LED şeridi RGBW
DV1001
LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68
LED şeridi RGBW
DV1001
LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68
- Bağımsız bağlantılar ile aktif hale getirilebilen kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz renkte LEDler
- IP 68 koruma sınıfına sahip son derece sağlam, tam muhafazalı tasarım
- Bükümlü veya düz kurulum
- Yüksek ışık verimi için güçlü LED' ler
Uygulama
Uygulama | sinyalleme makine koşulları |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24; (SELV/PELV de) | |
Akım tüketimi [mA] | 400 | |
Renk sıcaklığı [K] | 4000 | |
Işık akısı [lm] | kırmızı: 101,2; yeşil: 188,8; mavi: 37; beyaz: 285,2 | |
Işık akısı notu [lm] |
|
|
Ortalama ömür [h] | 30000 |
Girişler
Dijital girişlerin devresi | 24 V PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...45 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 |
Koruma | IP 68 |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
Onay | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 47,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 265 x 14,2 x 4,5 |
Malzemeler | TPU |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,3 m | |
Soketli: M12; kodlama: A |
şemalar ve grafikler
|
|
---|