You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. IO-Link özellikli kompakt RFID cihazları
  5. DTI516

RFID okuma/yazma kafası HF

DTI516

DTRHF KQRWIOUS03

RFID okuma/yazma kafası HF

DTI516

DTRHF KQRWIOUS03

  • İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
  • Montaj yerinin kısıtlı olduğu uygulamalar için yassı tasarımlı RFID HF okuma/yazma kafası
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Algılama aralıklarını artırmak için RFID anten adaptörleri ile kullanım için uygunluk
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
  • iolink
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı EU/RED; Japonya; Avusturalya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; ABD; Kanada; Malezya; Brezilya; Meksika; Yeni Zelanda; Güney Kore; Viyetnam
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 60
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 170
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 160
ID-TAG mefafesi [mm]
30 mm bozuk para şekilli etiket ve metale monte edilmiş anten referans alınmıştır, I-CODE SLI : ≤ 32
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 967
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tekrarlayan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
UL onayı
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
Dosya numarası UL E205959
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 88,5
Gövde dikdörtgensel
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] 20 x 7 x 48
Malzemeler PBT; TPU; paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Kablo
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²