RFID okuma/yazma kafası HF
DTI515
DTRHF KQRWIOUS03
RFID okuma/yazma kafası HF
DTI515
DTRHF KQRWIOUS03
- İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
- Montaj yerinin kısıtlı olduğu uygulamalar için yassı tasarımlı RFID HF okuma/yazma kafası
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Algılama aralıklarını artırmak için RFID anten adaptörleri ile kullanım için uygunluk
- Denenmiş M12 bağlantı ile IO-Link master versiyon1.1 e bağlantı için
Uygulama
Uygulama | Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti | |
---|---|---|
Radyo onayı | ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Malezya; Brezilya; Meksika; Yeni Zelanda; Güney Kore; Viyetnam | |
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
RFID standardı | ISO 15693 |
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] | 160 | |||
ID-TAG mefafesi [mm] |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 77,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 20 x 7 x 48 |
Malzemeler | PBT; TPU; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|