Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI5026
DIA3010-WRKG/IO
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI5026
DIA3010-WRKG/IO
- İkisi bir arada: aynı az yer kaplayan gövdede hız sensörü ve değerlendirme
- Potansiyometre ile anahtar noktalarının kolay ayarı
- PLC'ye doğrudan bağlantı için
- Dönüş hızının alçak olduğu durumlar için güvenilir temassız izleme
- Sinyal ve diyagnostik verilerinin aktarımı için IO bağlantısı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Uygulama
Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 10...36 |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 22 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | hayır |
Çalışma aralığı [mm] | 0...8,1 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Ölçme ilkesi | indüktif |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 10 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 0...30 |
---|---|
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] | 18000 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Çok turlu potansiyometre veya IO-Link |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 656 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 182,7 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç özel kaplamalı; PA; TPE-U |
Sıkıştırma torku [Nm] | 50 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|