- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Teşhis ve servis birimleri
- Mobile IoT - uzaktan teşhis ve hizmet
- CR3131
Harici anten bağlantısı için CANwireless
CR3131
CANwireless/WLAN/Bt/Antenna
Harici anten bağlantısı için CANwireless
CR3131
CANwireless/WLAN/Bt/Antenna
- Mobil makineler için güvenilir Wifi/Bluetooth bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için az yer kaplayan, sağlam gövde
- Var olan bir Wifi altyapısına bağlantı için "altyapı" çalışma modlu
- Bağımsız bir Wifi ağına bağlantı için "Erişim noktası" çalışma modlu
- Harici antene bağlantı için
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR3133 Ürün karşılaştırması: CR3131 / CR3133 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Lütfen yeni projeler için kullanmayın.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 65 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 125 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 59 x 33,5 |
Malzemeler | PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın. | |
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |