- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- I/O modülleri
- M12 veya DEUTSCH konektörlü, isteğe bağlı programlanabilen cihazlar
- CR2052
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 16 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8; Analog girişlerin sayısı: 4; Frekans girişlerin sayısı: 4; Resiztör girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 8 |
Girişler
Toplam giriş sayısı | 8 |
---|---|
Frekans girişlerin sayısı | 4 |
Resiztör girişlerin sayısı | 4 |
Dijital girişlerin sayısı | 8 |
Analog girişlerin sayısı | 4 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 8 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 8 |
Kısa devre koruması | evet |
PWM çıkışların sayısı | 8 |
PWM-I çıkışların sayısı | 8 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 88 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 707,5 |
---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj |
Boyutlar [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Malzemeler | PA cam fiber takviyeli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|