- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Çalışma ve izleme için ürünler
- 64 bit çok çekirdekli işlemcili dayanıklı HMI
- CR1059
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1059
ecomatDisplay/5"/Touch
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1059
ecomatDisplay/5"/Touch
- 64 bit, modern ve isteğe bağlı dokunmatik ekranlı, güçlü ve dayanıklı HMI
- Dokunsal geri bildirim özellikli RGB arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşları
- Analog ve Ethernet kameraları desteklemek ve veri kaydı tutmak için yüksek performanslı USB arayüz
- Çeşitli haberleşme görevleri için yüksek-performanslı CAN ve Ethernet arayüzler
- CODESYS 3.5 ile IEC 61131-3' e göre serbest programlanabilir
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR1152 Ürün karşılaştırması: CR1059 / CR1152 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 0,792; (24 V DC; anahtarlama çıkışlarıyla: < 5000 mA) |
Güç tüketimi [W] | 19 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Video giriş sayısı | 2; (analog) |
Video girişi | PAL, NTSC |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2500 |
Ses çıkışı | Stereo Line-Out |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CODESYS 3.5 |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
İşletim sistemi | Embedded Linux 4.14 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 4 |
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 |
USB arabirimi sayısı | 1 |
Video arabirimlerinin sayısı (CVBS) | 2 |
İletim oranı | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; ücretsiz protokol |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Arayüz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
İletim oranı | 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
İletim oranı | < 480 MBit/s |
---|---|
Versiyon | 2.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 | ||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) | ||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 3000 | ||
Koruma | IP 65; IP 67; (bireysel contalı kablo damarlı gömülü konektörler, gömülü M12 konektörler veya conta kapakları için: IP 67) | ||
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1044,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaj şekli | Panel / Bağlantı | ||||||
Boyutlar [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Malzemeler | Alüminyum pres döküm toz boya ile kaplı | ||||||
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||||
Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 | ||||
Gösterge tipi | renkli gösterge | ||||
Ekran boyutu | 5" | ||||
En-boy oranı | 16:10 | ||||
Ekran arka fon aydınlatması | LED | ||||
Renk derinliği | 18 Bit | ||||
Parlaklık [cd/m²] | < 600; (ayarlanabilir: 0...100 %; Şu kadarlık adımlarla: 1 %) | ||||
Zıtlık oranı | 500:1 | ||||
Dokunmatik ekranlı versiyon | PCAP |
Donanım
İşlemci | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Çalışma belleği | 1 GByte RAM |
Ana depolama | 4 GByte Flash |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet; UTC, Pil arabellekli |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|