- Ürünler
- AY1000
Profinet arayüzlü IO-Link master
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
Profinet arayüzlü IO-Link master
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Makine verisinin, süreç parametrelerinin ve teşhis verisinin kontrolöre güvenilir iletimi
- Entegre anahtara sahip iki Ethernet portu
- Yapılandırma ve teşhis için entegre web sunucusu
- Kontrolör ve IT dünyasıyla eş zamanlı veri alışverişi
- Sekiz IO-Link cihazına kadar bağlantı için
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: AL1900 Ürün karşılaştırması: AY1000 / AL1900 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Kontrol panolarında kullanım için I/O modülleri |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 2,4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 20 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 18; Dijital çıktıların sayısı: 10 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Güç kaynağı [V] | 24 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 1600 |
Giriş akım sınırı [mA] | 200 |
Kısa devre koruması dijital girişler | evet |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Aşırı yük korumalı dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 10 |
---|---|
Devre | PNP |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | hayır |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | 24 V DC |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link; Ethernet |
---|
İletim oranı | 10; 100 |
---|---|
Protokol | PROFINET |
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SDCI standart | IEC 61131-9 |
Port sayısı Sınıf A | 8 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
Şok/titreşim dayanımı | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 407 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Malzemeler | Gövde: PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ; Bölme aralığı: 20 mm |