- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- RFID
- Değerlendirme birimlerine bağlantı için RFID antenler
- ANT910
RFID-UHF Anten
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
RFID-UHF Anten
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
- Üretimde UHF ID etiketlerin güvenilir tanımlanması için
- Yakın alanda kullanım için az yer kaplayan gövde
- RFID UHF yakın alan ID etiketlerin ileri derece seçilirliği
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 902...928 (FCC) |
---|---|
Anten bağlantıları | 1; (TNC soket) |
Anten kazancı [dB] | -15 |
Empedans [Ω] | 50 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 210,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 63 x 28 x 90 |
Malzemeler | Gövde: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|