- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- RFID
- Değerlendirme birimlerine bağlantı için RFID antenler
- ANT830
RFID okuma/yazma kafası UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
RFID okuma/yazma kafası UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
- Üretim ve lojistikte UHF ID etiketlerinin güvenilir bir şekilde tanımlanması için
- Yakın alanda kullanım için
- Çok yüksek okuma menzili
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 865...870 |
---|---|
Anten bağlantıları | 1; (TNC soket) |
Polarizasyon | dairesel |
Anten kazancı [dB] | 8,5 |
Empedans [Ω] | 50 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2090,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 271 x 270 x 42 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|