- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- RFID
- Değerlendirme birimlerine bağlantı için RFID antenler
- ANT820
RFID-UHF Anten
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
RFID-UHF Anten
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
- Üretim ve lojistikte UHF ID etiketlerinin güvenilir bir şekilde tanımlanması için
- Yakın ve uzak alanda kullanım için az yer kaplayan gövde
- 2 metreye kadar okuma menzili
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 865...870 |
---|---|
Anten bağlantıları | 1; (TNC soket) |
Anten kazancı [dB] | 2,5 |
Empedans [Ω] | 50 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 515 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 126 x 37 x 156 |
Malzemeler | Gövde: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|